• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 工業通信
  3. 工業現場總線配件
  4. RFID 125 kHz - 評估系統
  5. DTE105

RFID估算單元LF/HF

DTE105

DTELF/HFABRWITUS00

RFID估算單元LF/HF

DTE105

DTELF/HFABRWITUS00

  • 四個通道應用於 RFID 天線或數位 I/O 的連接
  • 使用ifm標準連接電纜連接天線
  • 優化的乙太網TCP/IP網絡服務器,應用於產品設定、診斷及監控
  • 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
應用
應用 應用於最多4個ANT41x/ANT51x型讀寫頭
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC
電流損耗 [mA] < 3000
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 4
輸出
數字輸出數量 4
每個輸出最大電流負載 [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
介面
通信接口 Ethernet
Ethernet - Internet of Things
傳輸標準 10Base-T; 100Base-TX
傳輸率 10 MBit/s; 100 MBit/s
協議 MQTT JSON
用途型號 數據傳遞; 參數設定
工作條件
環境溫度 [°C] -20...60
存儲溫度 [°C] -20...85
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
抗衝擊
IEC 60028-2-27 15 g 11 ms
抗震
IEC 60028-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
機械技術數據
重量 [g] 395.9
尺寸 [mm] 115 x 46.2 x 85
材質 上部: PA Grivory GV5H 橘黄色; 上部: TPE; 下部模塊: GD-AlSi12
顯示器/操作件
顯示
電源 1 x LED, 綠色
1 x LED, 黄色
Ethernet TCP/IP 2 x LED, 紅色/緑色
Ethernet 1 x LED, 綠色
1 x LED, 黄色
總的輸入/輸出 1 x LED, 綠色
1 x LED, 黄色
附件
供貨範圍
保護蓋: M12, E73004
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - Ethernet
Port 1/2 連接器: 2 x M12; 編碼: D
電氣連接 - 製程連接
IO 1...4 連接器: 4 x M12; 編碼: A
電氣連接 - 電源
AUX 連接器: 1 x M12; 編碼: A