• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID
  4. 帶現場總線接口的精巧型RFID設備
  5. DTE605

帶現場總線接口的精巧型RFID設備

DTE605

DTRHF HLRWITUS03

帶現場總線接口的精巧型RFID設備

DTE605

DTRHF HLRWITUS03

未稅價格
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
應用
無線電核準 美國; 加拿大; 韓國; 日本; 臺灣; 新加坡; 中國; EU/RED; 印度; 馬來西亞; 越南
關於無線電認證的説明
適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。
電氣數據
工作電壓 [V] 19.2...28.8 DC
電流損耗 [mA] 500
防護等級 III
工作頻率 [MHz] 13,56
RFID標準 ISO 15693
輸出
每個輸出最大電流負載 [mA] 100; (max.)
監控範圍
前面讀寫頭距離 [mm] 600
側面讀寫頭距離 [mm] 850
注意讀寫頭距離
100% 傳輸功率
至ID目標的距離 [mm]
50 mm應答器 : ≤ 150
ISO卡 : ≤ 180
介面
通信接口 Ethernet
Ethernet - Internet of Things
傳輸標準 10Base-T; 100Base-TX
傳輸率 10 MBit/s; 100 MBit/s
協議 MQTT JSON
出廠設定
IP地址: 192.168.0.79
子網路遮罩: 255.255.255.0
gateway IP addresse: 192.168.0.100
用途型號 參數設定; 數據傳遞
工作條件
環境溫度 [°C] -20...60
存儲溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
抗衝擊
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / 持續衝擊
50 g (11 ms) / 單次衝擊
抗震
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
UL認證
Ta -20…60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
文件數量UL E205959
機械技術數據
重量 [g] 645.1
尺寸 [mm] 113 x 118.5 x 50
材質 PBT / PC; 不鏽鋼; 鋁
顯示器/操作件
顯示
電源 1 x LED, 綠色
LED顯示 4 x LED, 黄色 信號强度 ID tag
狀態 2 x LED, 緑色/紅色 現場總線接口
狀態 2 x LED, 緑色/黄色 乙太網
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 乙太網
ETH1 / ETH2 連接器: 2 x M12; 編碼: D
電氣連接 - 電源
PWR 連接器: 1 x M12; 編碼: A