適配器,過程連接件
O形圈及墊圈
E30145
扁平密封圈
E30145
SEAL RING FKM G1/4
扁平密封圈
E30145
SEAL RING FKM G1/4
應用於可靠地對水槽、容器和管道進行密封
搭配管路感測器使用
未稅價格
技術詳情
下載
更多信息
比例圖
應用
介質溫度 [°C]
-30...200
機械技術數據
重量 [g]
4
内徑 [mm]
11.6
外徑 [mm]
16.5
材質
FKM
感測器連接
G 1/4 外螺紋
注釋
包裝單位
10 件數
E30145 –
SEAL RING FKM G1/4