適配器,過程連接件
O形圈及墊圈
E30497
扁平密封圈
E30497
SEAL RING FKM G1
扁平密封圈
E30497
SEAL RING FKM G1
應用於可靠地對水槽、容器和管道進行密封
搭配管路感測器使用
未稅價格
技術詳情
下載
更多信息
比例圖
應用
設計
應用於具製程連接的產品 G 1
工作條件
環境溫度 [°C]
-15...200
認證/測試
標準
DIN EN ISO 1179-2
機械技術數據
重量 [g]
6.1
内徑 [mm]
29.7
外徑 [mm]
35.7
材質
FKM
注釋
包裝單位
5 件數
E30497 –
SEAL RING FKM G1