• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 附件
  3. 適配器,過程連接件
  4. 安裝適配器
  5. E43305

製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

E43305

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

製程適配器牛奶管的電纜螺旋套管接頭

E43305

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

  • 應用於在管道中安裝管路感測器
  • 簡單快捷並且穩固的安裝
  • 特别適應用於衛生應用
  • 不鏽鋼轉接頭,適合食品和飲料工業的需求
  • 高耐壓力
未稅價格
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
應用
抗壓强度 [bar] 40
認證/測試
承壓設備指令 PED的可能分類取決於應用,並且必須由用户/操作員執行。
安全説明 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據
重量 [g] 341.5
材質 不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接 G 1/2 密封錐面
製程連接 牛奶管的電纜螺旋套管接頭 DN40 (1,5") DIN 11851
潮濕部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準 H4
注釋
包裝單位 1 件數