• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 附件
  3. 適配器,過程連接件
  4. 焊接適配器
  5. E43310

製程感測器的焊接適配器

E43310

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

製程感測器的焊接適配器

E43310

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

  • 製程感測器的焊接適配器
  • 應用於工業和衛生應用
  • 堅固的不鏽鋼設計,適用於嚴苛的工業環境
  • 高耐壓力
  • 整合滲漏口
未稅價格
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
應用
設計 應用於管道, 具洩漏口
抗壓强度 [bar] 50
注意抗壓强度
應用於連接感測器和適配器
認證/測試
承壓設備指令 PED的可能分類取決於應用,並且必須由用户/操作員執行。
安全説明 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據
重量 [g] 160
材質 不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接 G 1/2 密封錐面
製程連接 焊接適配器 Ø 29 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4
附件
供貨範圍
O形圈:, FKM
注釋
包裝單位 1 件數