• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID
  4. RFID標籤
  5. E80413

RFID標籤

E80413

ID-TAG/110X25x12,7/04

RFID標籤

E80413

ID-TAG/110X25x12,7/04

未稅價格
  • ce
  • ukca
應用
應用 金屬容器的RFID譯碼
電氣數據
工作頻率 [MHz] 860...930
存儲大小 [bit] 512
存儲器型號 EEPROM
晶片類型 Impinj Monza 4QT
標籤標識符(TID) [Byte] 8
電子產品代碼(EPC) 128 bit
RFID標準 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
讀周期最大值 無限
寫周期最大值 100000
工作條件
環境溫度 [°C] -40...85
存儲溫度 [°C] -40...85
外殼防護等級 IP 68
機械技術數據
重量 [g] 93.7
尺寸 [mm] 110 x 25 x 12.9
材質 外殼: 聚碳酸酯-ABS
注釋
包裝單位 5 件數
其它數據
讀取距離(m)
DTE80x 0.8
DTE90x 1
ANT860 / ANT960 4
ANT820 / ANT920 1