• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 圖像處理/識别
  3. RFID
  4. RFID標籤
  5. E80417

RFID標籤

E80417

ID-TAG/51x37x7,5

RFID標籤

E80417

ID-TAG/51x37x7,5

  • 耐高温,高防護等級
  • 適應用於金屬材質
未稅價格
  • ce
  • ukca
應用
應用 金屬容器的RFID譯碼
電氣數據
工作頻率 [MHz] 866...928
存儲大小 [bit] 512
存儲器型號 EEPROM
晶片類型 Higgs 9
標籤標識符(TID) [Byte] 64
電子產品代碼(EPC) 96 bit
RFID標準 EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
讀周期最大值 無限
寫周期最大值 100000
工作條件
環境溫度 [°C] -40...85
存儲溫度 [°C] -40...250
外殼防護等級 IP 69K
機械技術數據
重量 [g] 144.5
安裝方式 板面和儀表盤的安裝
尺寸 [mm] 55 x 36.2 x 7.5
材質 外殼: 尼龍 / PP
注釋
包裝單位 5 件數
其它數據
讀取距離(m)
DTE80x 1.1
DTE90x -
ANT860 / ANT960 4.8
ANT820 / ANT920 2