• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 連接電纜
  4. 應用於乙太網的跳線
  5. EVF549

乙太網連接電纜

EVF549

VSTGN040VAS00,5R04STGP040--S

乙太網連接電纜

EVF549

VSTGN040VAS00,5R04STGP040--S

  • 適應用於食品工業中的清潔和潮濕區域
  • 電纜護套由無鹵素阻燃材質製成
  • 帶有耐用的 M12 工業乙太網連接器
  • 工作溫度範圍廣,防護等級高
  • 屏蔽電纜具備良好的電磁兼容性
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
應用
特殊的性能 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 屏蔽的電纜; 牽引鏈適用性
設計 乙太網電纜, D 代碼
應用 Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂
電氣數據
工作電壓 [V] 30 AC / 60 DC
防護等級 III
當前負載總數最大值 [A] 1.5
工作條件
環境溫度 [°C] -25...100
注意環境溫度
Ethernet RJ45連接件: -40...70 °C
環境溫度變化 [°C] 0...80
外殼防護等級 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插頭 / RJ45插頭: IP 20)
機械技術數據
重量 [g] 58.4
材質 黄銅 鍍鎳的; 外殼: PP 無滷素
成型體材料 PP / PC
滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性
牽引鏈適用性
應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 15 x 電纜直徑
傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
彎曲週期 > 1 Mio.
扭轉應力 ± 180 °/m
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接 - 插頭 M12
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: D; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm
電氣連接
連接 電纜: 0.5 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
電氣連接 - 插頭 RJ45
連接器: 1 x RJ45, 直型; 成型體: PC; 觸頭 接點: 鍍金的