• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 連接技術
  3. 連接電纜
  4. 現場模塊電源用跳綫型電纜
  5. EVF631

連接電纜

EVF631

VDOAE050VAS0002P05STGE050VAS

連接電纜

EVF631

VDOAE050VAS0002P05STGE050VAS

未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
應用
特殊的性能 無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點; 牽引鏈適用性
設計 電源電纜, L編碼
應用 適應用於潮濕區域及食品和飲料行業
無矽樹脂
電氣數據
工作電壓 [V] 63 DC
防護等級 III
當前負載總數最大值 [A] 16
工作條件
環境溫度 [°C] -25...100
注意環境溫度
cULus: …65 °C
存儲溫度 [°C] -25...55
儲存濕度 [%] 10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件
1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級 IP 65; IP 67; IP 69K
機械技術數據
重量 [g] 422.2
成型體材料 PP
滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質 EPDM
牽引鏈適用性
牽引鏈適用性
應用於靈活應用的彎曲直徑 min. 10 x 電纜直徑
傳播速度 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
彎曲週期 > 1 Mio.
扭轉應力 ± 180 °/m
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
電纜: 2 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm )
電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: L; 成型體: PP, 灰色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm