電感式感測器
IGP200
IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104
產品特徵
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
應用
特殊的性能 | 抗電磁干擾的 |
---|---|
抗電磁干擾的 | 是 |
電磁場抗擾度最大值 [mT] | 300 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 20 |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
輸出
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
---|---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 75 |
短路保護 | 是 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
IO-Link開關點 [mm] | 1...4.85 |
---|---|
IO-Link測量範圍 [mm] | 0.5...5 |
精度/偏差
重複精度 | < 20 µm |
---|
分辨率 [µm] | 10 |
---|---|
溫度變化率 | ± 2 µm/K |
線性偏差 | ± 20 µm |
分辨率 [µm] | 10 |
---|---|
溫度變化率 | ± 3 µm/K |
線性偏差 | ± 100 µm |
分辨率 [µm] | 10 |
---|---|
溫度變化率 | ± 3 µm/K |
線性偏差 | ± 50 µm |
介面
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO模式 | 是 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支援DeviceID |
|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗衝擊 |
|
||||||||||
持續抗衝擊性 |
|
||||||||||
快速溫度變化 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1341 | ||||||||||
包括嵌入式軟體 | 是 | ||||||||||
UL認證 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 73.5 |
---|---|
外殼 | 螺紋結構 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
材質 | 外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 感應面: LCP 白色; LED視窗: PEI; 固定螺母: 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
旋緊扭矩 [Nm] | 7 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接 - 插頭
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A |
---|
圖表
線性偏差
|
|
---|