• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 分析感測器
  4. 導電率感測器
  5. LDL100

電導式導電率感測器

LDL100

COND CONDUCTIVITY HYG G1/2

電導式導電率感測器

LDL100

COND CONDUCTIVITY HYG G1/2

  • 減少固定時間清洗過程所帶來的不精準及不確定性
  • 採用靈活測量點,提升過程性能
  • 精巧型高質量感測器可防止失效及意外停機
  • 簡化安裝和調試過程
  • 無損失測量值信號傳輸
未稅價格
填補數字量與類比信號間的鴻溝:經由以類比方式集成現代化IO-Link感測器 ,EIO104讓您可以經由具備多個過程值的智能IO-Link感測器實現2個類比信號輸出。
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
產品特徵
輸入和輸出總數 類比輸出數量: 1
製程連接 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 密封錐面
應用
特殊的性能 鍍金接點
介質 導電液體
介質說明
牛奶
CIP液體
不能應用於 請參見操作使用説明書,章節"功能和特徵"。
介質溫度 [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
抗壓强度 [bar] 16
真空阻抗 [mbar] -1000
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC
電流損耗 [mA] < 60
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] 2
測量原理 konduktiv
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 1
輸出信號 類比信號; IO-Link
輸出功能 類比輸出; 可調整量程; 可選 導電率 / 溫度
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20
負載最大值 [Ω] 500
測量/設定範圍
導電率測量
測量範圍 [µS/cm] 100...15000
分辨率 [µS/cm] 1
溫度測量
測量範圍 [°C] -25...150
精度/偏差
導電率測量
精確度(在測量範圍) 10 % MW ± 25 µS/cm
漂移 [%/K] 0,2 %/K MW ± 25 µS/cm
重複精度 5 % MW ± 25 µS/cm
長時間穩定性 1 % MW ± 25 µS/cm
溫度測量
精確度 [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
重複精度 [K] 0,2
分辨率 [K] 0.1
反應時間
導電率測量
反應時間 [s] < 2; (T09; 阻尼 = 0)
溫度測量
反應時間 [s] < 9; (T09)
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO模式
必需的mater port type A
類比製程數據 1
處理周期最小值 [ms] 5.6
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 921
工作條件
環境溫度 [°C] -40...60
存儲溫度 [°C] -40...85
外殼防護等級 IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68)
認證/測試
EMC電磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
抗衝擊
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 172
機械技術數據
重量 [g] 270.5
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
材質(潮濕部件) PEEK; 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
製程連接 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 密封錐面
注釋
注釋
MW = 測量值
説明 填補數字量與類比信號間的鴻溝:經由以類比方式集成現代化IO-Link感測器 ,EIO104讓您可以經由具備多個過程值的智能IO-Link感測器實現2個類比信號輸出。
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的