• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 光電感測器
  4. 所有光電感測器
  5. OMH552

雷射測距感測器

OMH552

OMHLFCKG/IO-Link/US

雷射測距感測器

OMH552

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • 微米級的光電距離測量
  • 兩個開關輸出
  • 適應用於高頻應用
  • 三種操作模式可選,堅固、精巧型的設計可適用多種應用
  • 經由IO-Link可視化距離值
  • 方便的按鈕操作或經由IO-Link進行參數設定
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
產品特徵
光線種類 紅光
雷射防護等級 1
外殼 矩形的
電氣數據
工作電壓 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA] < 60
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] < 0.3
光線種類 紅光
波長 [nm] 630
使用壽命 [h] 50000
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸入數: 1; 數字輸出數量: 2
輸入
輸入 雷射打開/關閉
數字輸入數 1
輸出
輸出數量 2
電氣設計 PNP/NPN; (可設定參數)
數字輸出數量 2
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100
開關頻率DC [Hz] 200
開關頻率注意事項 [Hz]
標準
短路保護
過載保護
監控範圍
檢測距離可設
光點直徑最大值 [mm] 1
光點尺寸參考 在最大的檢測距離
測量/設定範圍
測量範圍 [m] 0.05...0.2; (6...90% 放射率)
精度/偏差
溫度補償
重複精度 [mm] 0.1
分辨率 [mm] 0,05
注釋 預熱時間≥20分鐘後達到指示值。
軟體/編程
參數設定 遲滯/視窗/兩點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 過濾器; 亮通和暗通模式; 雷射關閉; 運行方式
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO模式
必需的mater port type A
處理周期最小值 [ms] 3.2
IO-Link process data (cyclical)
功能 位長
過程值 16
設備狀態 4
二進制開關信息 2
IO-Link功能(非週期性) 應用特定標籤; 運作小時數計數器
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 1607
注釋
更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件
工作條件
環境溫度 [°C] 0...60
存儲溫度 [°C] -10...65
外殼防護等級 IP 65; IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 塑膠
8 kV AD / 金屬
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 10 V/m
EN 61000-4-6 高頻傳導 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 等級B
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫兹
抗衝擊
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個衝擊
雷射防護等級 1
雷射保護注意事項
注意: 雷射
雷射等級: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
符合21 CFR 1040,除了根據雷射通知編號的偏差 50, 2007年六月.
MTTF [年] 572
UL認證
電源 Class 2
機械技術數據
重量 [g] 127
外殼 矩形的
尺寸 [mm] 51 x 51 x 17
材質 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 塑膠
旋緊扭矩 [Nm] 5
顯示器/操作件
顯示
開關狀態 2 LED, 黄色
電源電壓 1 LED, 綠色
操作模式 5 LED, 白色
Teach示教功能
注釋
注釋
按照cULus工作電壓"電源級2"
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A