• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 壓力感測器 / 真空感測器
  4. 應用於過程技術的帶顯示螢幕全金屬外殼
  5. PI1808

帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI1808

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器

PI1808

PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P

  • 耐用的不鏽鋼設計,適合食品和飲料工業的需求
  • 衛生的齊平設計
  • 抗强效清洗劑的高壓清洗
  • 耐高温,高防護等級
  • 可編程的類比和開關輸出
  • 集成IO-Link溫度測量
  • 方便的按鈕操作或經由IO-Link進行參數設定
未稅價格
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
測量範圍
-12.4...250 mbar -5...100.4 inH2O -1.24...25 kPa -126...2550 mmWS
製程連接 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 注意: 該產品只允許安裝在G1密封錐面製程連接。; 該產品的G1A密封錐面僅適應用於帶金屬末端限位的適配器。
應用
特殊的性能 鍍金接點
應用 可齊平安裝,適應用於食品飲料行業
介質 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質
介質溫度 [°C] -25...150
爆破壓力最小值
30000 mbar 12044 inH2O 3000 kPa
抗壓强度
6000 mbar 2400 inH2O 600 kPa
真空阻抗 [mbar] -1000
壓力 相對壓力; 真空
齊平安裝
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [bar] 6
電氣數據
絶緣電阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防護等級 III
反相保護
Watchdog集成看門狗電路
2-線
工作電壓 [V] 20...30 DC
電流損耗 [mA] 3.5...21.5
開機延遲時間 [s] < 1
3-線
工作電壓 [V] 18...30 DC
電流損耗 [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
開機延遲時間 [s] < 0.5
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; 類比信號; IO-Link
電氣設計 PNP/NPN
數字輸出數量 2
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20, 可逆; (可調整量程)
短路保護
短路保護類型 脈衝
過載保護
2-線
負載最大值 [Ω] 300
3-線
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100
開關頻率DC [Hz] 125
負載最大值 [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
測量/設定範圍
測量範圍
-12.4...250 mbar -5...100.4 inH2O -1.24...25 kPa -126...2550 mmWS
開關點, SP
-12...250 mbar -4.8...100.4 inH2O -1.2...25 kPa -122...2549 mmWS
復原點, rP
-12.4...249.6 mbar -5...100.2 inH2O -1.24...24.96 kPa -126...2545 mmWS
測量值起點
-12.4...199.4 mbar -5...80.1 inH2O -1.24...19.94 kPa -126...2033 mmWS
測量值終點
38.2...250 mbar 15.3...100.4 inH2O 3.82...25 kPa 390...2549 mmWS
SP與rP間的最小距離
0.5 mbar 0.2 inH2O 0.05 kPa 5 mmWS
設定步距
0.1 mbar 0.1 inH2O 0.01 kPa 1 mmWS
出廠設定
SP1 =62.5 mbar rP1 = 57.5 mbar
SP2 = 187.5 mbar rP2 = 182.5 mbar
ASP = 0.00 mbar AEP = 250 mbar
dAP = 2.00 s dAA =2.00 s
溫度監控
測量範圍
-25...150 °C -13...302 °F
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
重複精度 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1)
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零點和量程誤差、非線性度、遲滯; Turn down 1:1)
線性偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
遲滯偏差 [測量範圍值的%] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
長時間穩定性 [測量範圍值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
溫度範圍内的總偏差
溫度範圍 總偏差
-25...15 °C 特徵曲線偏差 ± 0,1 % 量程 / 10 K
15...80 °C 特徵曲線偏差
80...150 °C 特徵曲線偏差 ± 0,15 % 量程 / 10 K
注釋 詳情請參見“圖示和圖表”章節
溫度監控
精確度 [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
重複精度 [K] ± 0,2
分辨率 [K] 0.2
反應時間
阻尼過程值dAP [s] 0...99.99
應用於類比輸出的阻尼 (dAA) [s] 0...99.99
2-線
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] 30
3-線
開關輸出(dAP)響應時間最小值 [ms] 3
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] 7
溫度監控
響應時間T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s)
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
外形 Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO模式
必需的mater port type A
處理周期最小值 [ms] 5.6
IO-Link壓力分辨率 [mbar] 0.01
IO-Link溫度分辨率 [K] 0.2
IO-Link process data (cyclical)
功能 位長
壓力 32
溫度 32
設備狀態 4
二進制開關信息 2
IO-Link功能(非週期性) 應用特定標籤; 内部溫度; 運作小時數計數器; 開關循環計數器; 壓力峰值計數器
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 1152
工作條件
環境溫度 [°C] -25...80
存儲溫度 [°C] -40...100
外殼防護等級 IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試
EMC電磁兼容
DIN EN 61326-1
抗衝擊
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 214
注意許可證
出廠證書可在www.factory-certificate.ifm下載
UL認證
UL認證編號 J049
文件數量UL E174189
機械技術數據
重量 [g] 382.9
材質 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
材質(潮濕部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
最小壓力循環 1億
旋緊扭矩 [Nm] 20
製程連接 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 注意: 該產品只允許安裝在G1密封錐面製程連接。; 該產品的G1A密封錐面僅適應用於帶金屬末端限位的適配器。
顯示器/操作件
顯示
顯示單位 LED, 綠色
開關狀態 LED, 黄色
功能顯示 字母數字顯示, 4位數字
測量值 字母數字顯示, 4位數字
顯示單位 mbar; kPa; inH2O; mmWS
注釋
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的
圖表
環境溫度對精度的影響
X 溫度
Y 總偏差