- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 精巧型壓力傳送器PT / PU
- PL5401
齊平式壓力傳送器
PL5401
PL-250-SEG14-A-ZVG/US/ /W
齊平式壓力傳送器
PL5401
PL-250-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- 可靠檢測工業和移動應用的系統壓力
- 較高的抗衝擊和振動能力
- 優秀的重複性和低線性誤差
- 適合在空間受限情况下安裝的耐用不鏽鋼精巧型外殼
未稅價格
產品特徵
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測量範圍 |
|
|||
製程連接 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
應用
測量元件 | 採用膜片密封件技術的薄膜測量元件 | |||
---|---|---|---|---|
應用 | 可齊平安裝,適應用於工業應用; 應用於工業應用 | |||
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -20...90 | |||
爆破壓力最小值 |
|
|||
抗壓强度 |
|
|||
注意抗壓强度 |
|
|||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
開機延遲時間 [s] | 0.1 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 1 |
---|---|
輸出信號 | 類比信號 |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
短路保護 | 是 |
過載保護 | 是 |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
---|
精度/偏差
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
---|---|
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導緻的漂移、零點和測量範圍誤差、非線性、遲滯) |
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,2 |
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
溫度系數零點 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
溫度系數量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
反應時間
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 2 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...90 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -25...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 787 | ||||
UL認證 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 64 |
---|---|
材質 | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 不鏽鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材質(潮濕部件) | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); FKM |
最小壓力循環 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
旋緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的旋緊扭矩; 取決於潤滑、密封及壓力等級) |
製程連接 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 |
製程連接密封 | FKM |
應用於壓力轉移的填充液 | NEOBEE(食品級,符合FDA規範) |
附件
供貨範圍 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附件(可選) |
|
注釋
注釋 |
|
||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A |
---|