• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. IIoT解決方案
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP010

應用於對IO-Link設備進行在線和離線參數設定的獨立許可證

QMP010

moneo configure SA License

應用於對IO-Link設備進行在線和離線參數設定的獨立許可證

QMP010

moneo configure SA License

  • 應用於可獨立於moneo IIoT平臺使用的軟體工具的許可證
  • 經由USB和乙太網主站對所有IO-Link設備進行參數設定
  • 無需PLC即可訪問現場層級的感測器
  • 可在線和離線激活許可證
  • 所有制造商IO-Link設備的參數設定
  • 集成的參數集管理可確保快速完成設備設定
  • 可顯示最多2種過程值單位的集成式操作臺
現在免費進行參數設置!
未稅價格
停產產品 - 存檔登録
目前,單機版(SA)做為moneo configure free免費提供
應用
應用 適合在單用户PC上獨立運行
應用
IO-Link設備的設定和診斷
兼容性
兼容IO-Link Community的最新規範
設備管理
經由網絡搜索或IP尋址輕鬆檢測設備
不受制造商限制的IODD管理
數據管理
集成的參數數據集管理
當連接其它制造商的設備時自動下載IODD
IODD在線搜索功能與IODD數據庫關聯
集成式跨制造商IODD管理
參數設定
ifm IO-Link設備的在線和離線參數設定
IO-Link設備的跨制造商參數設定(IO-Link v1.1)
表示主站參數
經由USB和乙太網主站進行參數設定
網絡和點對點編程
用户界面
和瀏覽器一樣的動態用户界面
應用於顯示多個過程值的集成式操作臺
並行顯示過程值和參數
軟體/編程
語言 德語; 英語; 法語; 意大利語; 西班牙語; 葡萄牙語; 中文; 日語; 韓語; 俄羅斯語
數據載體 下載
許可證類型 一次許可
許可等級 完整版本
系統條件
最小值 CPU周期 2,3 GHz
CPU核心數量最小值 4
最小值 RAM 8 GB
硬盤内存最小值 1 GB
圖形分辨率最小值 解析度 1920 x 1080 (Full HD)
所需設備介面 USB; LAN Adapter - RJ45
網路卡 Ethernet 1 Gbit
網絡協議 Ethernet TCP/IP
操作系統 Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (僅處於Microsoft支持期限内的版本)
網頁瀏覽器 Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:參見最新發佈説明)
另外所需的軟體
moneo software download
機械技術數據
重量 [g] 0.001