• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 感測器
  3. 流動感測器/流量計
  4. 所有流動感測器/流量計
  5. SDP110

氣隙感測器

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

氣隙感測器

SDP110

SDR14DGXFRKG/US-100

  • 氣隙以絶對值形式提供
  • 採用壓力補償測量原理,始終確保數值精確
  • 實現零間隙或堵塞檢測
  • 自清潔測量通道甚至能抵御吹掃氣壓
  • 一鍵輕鬆示教閾值
  • 方便的按鈕操作或經由IO-Link進行參數設定
未稅價格
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
產品特徵
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
製程連接 螺紋連接 G 1/4 DN8
絶對
測量範圍
0...400; (取決於所使用的噴嘴) µm
相對(無測量單位)
測量範圍
0...800
應用
應用 應用於工業應用
介質 壓縮空氣
介質溫度 [°C] -10...60
爆破壓力最小值
64 bar 6.4 MPa
抗壓强度
16 bar 1.6 MPa
電氣數據
工作電壓 [V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA] < 80
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] 1
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1
輸入
輸入 示教輸入
輸出
輸出信號 開關信號; 類比信號; IO-Link; (可配置)
電氣設計 PNP/NPN
數字輸出數量 2
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 150; (每個輸出)
類比輸出數量 1
類比電流輸出 [mA] 4...20; (可調整量程)
負載最大值 [Ω] 500
短路保護
短路保護類型 脈衝
過載保護
測量/設定範圍
絶對
測量範圍
0...400; (取決於所使用的噴嘴) µm
設定範圍
0...500; (取決於所使用的噴嘴) µm
分辨率
1 µm
開關點, SP
2...500 µm
復原點, rP
0...498 µm
測量值起點, ASP
0...400 µm
測量值終點, AEP
100...500 µm
設定步距
1 µm
相對(無測量單位)
測量範圍
0...800
設定範圍
0...1000
分辨率
1
開關點, SP
4...1000
復原點, rP
0...996
測量值起點, ASP
0...800
測量值終點, AEP
200...1000
設定步距
1
監控壓力
測量範圍 [bar] -1...16
顯示範圍 [bar] -1...20
分辨率 [bar] 0.05
開關點, SP [bar] -0.92...16
復原點, rP [bar] -1...15.92
測量值起點 [bar] -1...12.8
測量值終點 [bar] 2.2...16
設定步距 [bar] 0.01
流量監控
測量範圍
0.8...100 l/min 0.3...33.2 m/s 0.05...6 m³/h
顯示範圍
0...120 l/min 0...39.8 m/s 0...7.2 m³/h
分辨率
0.2 l/min 0.1 m/s 0.01 m³/h
開關點, SP
1.4...100 l/min 0.5...33.2 m/s 0.08...6 m³/h
復原點, rP
0.9...99.5 l/min 0.3...33 m/s 0.05...5.97 m³/h
測量值起點, ASP
0...80 l/min 0...26.6 m/s 0...4.8 m³/h
測量值終點, AEP
20...100 l/min 6.6...33.2 m/s 1.2...6 m³/h
較小流量cut-off, LFC
0.6...1 l/min 0.2...0.3 m/s 0.04...0.06 m³/h
步距
0.1 l/min 0.1 m/s 0.01 m³/h
精度/偏差
精確度(在測量範圍) ± (5% MW + 5 µm); (壓力 1...3 bar)
重複精度 ± (3% MW + 2 µm); (壓力 1...6 bar)
監控壓力
重複精度 [終值的百分比] ± 0,2
特徵曲線偏差 [終值的百分比] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
測量範圍值的最大溫度係數 [% MEW / 10 K] ± 0,3
零點的最大溫度係數 [% MEW / 10 K] ± 0,1
流量監控
溫度係數 [1/K] ± 0,07 % MW
精確度(在測量範圍) class 141: ± (2 % MW + 1 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 1,2 % MEW) ; 空氣質量符合ISO 8573-1:2010標準; 在介質溫度 23 °C
重複精度 ± (0,8 % MW + 0,4 % MEW)
反應時間
監控壓力
反應時間 [s] 0.05
流量監控
反應時間 [s] 0.1; (dAP = 0)
阻尼過程值dAP [s] 0...5
軟體/編程
參數設定 遲滯/視窗; 常開/常閉; 電流輸出; 顯示螢幕可旋轉及關閉; 顯示單位; Teach示教功能
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI標準 IEC 61131-9
SIO模式
必需的mater port type A
類比製程數據 7
二位輸出製程數據 2
處理周期最小值 [ms] 7.2
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 1333
注釋
更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件
工作條件
環境溫度 [°C] 0...60
存儲溫度 [°C] -20...85
允許最大的相對空氣濕度 [%] 90
外殼防護等級 IP 65; IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗震
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 167
UL認證
UL認證編號 I012
文件數量UL E174189
承壓設備指令 良好的工程實踐; 可應用於穩定的氣體液體組2
機械技術數據
重量 [g] 548.2
材質 PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不鏽鋼(1.4301/304); 不鏽鋼(1.4305/303); 鋼 (1.5523) 鍍鋅的; 黄銅(2.0401); FKM
材質(潮濕部件) EN AW-6082(鋁); 不鏽鋼(1.4305/303); FKM; 陶瓷 已玻璃鈍化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯; SINT-A51; 不鏽鋼(1.4301/304); CW510L(黄銅)
製程連接 螺紋連接 G 1/4 DN8
顯示器/操作件
顯示
彩色顯示 1,44", 128 x 128 像素
2 x LED, 黄色
注釋
注釋
MW = 測量值
MEW = Final value of the measuring range
根據德國工業標準DIN ISO 2533,測量、顯示和設定範圍針對標準容積流量
有關安裝和使用的説明,請您參見使用指南。
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A