• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品
  2. 狀態監測
  3. 水流量計
  4. 超音波流動感測器
  5. SU2020

超音波流動感測器

SU2020

SUR21XFBFRKG/US

超音波流動感測器

SU2020

SUR21XFBFRKG/US

  • 準確測量超純水和水的流量
  • 不含組件的測量管由不銹鋼製成,具備高介質耐受性和長期防護性能
  • 高度準確的在線測量過程可消除壁厚和管道材質變化的任何影響
  • 工作狀態LED指示感測器狀態信息並允許推斷過程品質
  • 方便的按鈕操作或經由IO-Link進行參數設定
未稅價格
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
產品特徵
測量範圍
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0.058...11.666 m/s 0.3...60 m³/h
製程連接 G 2 DN50 外螺紋
應用
特殊的性能 鍍金接點
介質 超純水; 水; 水為基本的介質
介質說明
水為基本的介質: 對於添加劑含量大於10%的介質,重複精度是唯一可用的數值
介質溫度 [°C] -20...100
爆破壓力最小值
150 bar 15 MPa
抗壓强度
100 bar 10 MPa
真空阻抗 [mbar] -1000
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [bar] 100
電氣數據
工作電壓 [V] 18...32 DC; (按照SELV/PELV)
電流損耗 [mA] < 75
防護等級 III
反相保護
開機延遲時間 [s] 5
測量原理 超音波
輸入
輸入 計數器復位
輸出
輸出數量 2
輸出信號 開關信號; 脈衝信號; 類比信號; IO-Link; 頻率信號; 診斷信號; 累計流量開關信號
電氣設計 PNP/NPN
輸出功能 常開/常閉; (可設定參數)
開關輸出DC電壓降最大值 [V] 2
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] 100
開關頻率DC [Hz] 0...10000
類比電流輸出 [mA] 4...20
負載最大值 [Ω] 500
脈衝輸出 流量計
短路保護
短路保護類型 脈衝
過載保護
測量/設定範圍
測量範圍
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0.058...11.666 m/s 0.3...60 m³/h
顯示範圍
-1200...1200 l/min -72000...72000 l/h -13.999...13.999 m/s -72...72 m³/h
分辨率
0.1 l/min 1 l/h 0.001 m/s 0.002 m³/h
開關點, SP
10.5...1000 l/min 630...60000 l/h 0.122...11.666 m/s 0.63...60 m³/h
復原點, rP
5.3...994.8 l/min 318...59688 l/h 0.062...11.605 m/s 0.318...59.688 m³/h
測量值起點, ASP
-1000...800 l/min -60000...48000 l/h -11.666...9.333 m/s -60...48 m³/h
測量值終點, AEP
-800...1000 l/min -48000...60000 l/h -9.333...11.666 m/s -48...60 m³/h
較小流量cut-off, LFC
5...50 l/min 300...3000 l/h 0.058...0.583 m/s 0.3...3 m³/h
頻率終點,FEP
200.6...1000 l/min 12037...60000 l/h 2.34...11.666 m/s 12.037...60 m³/h
頻率終點, FrP [Hz] 1...10000
流量監控
脈衝長度 [s] 0.002...2
脈衝值 0.1...99990000 I
溫度監控
測量範圍 [°C] -20...100
顯示範圍 [°C] -44...124
分辨率 [°C] 0.1
開關點, SP [°C] -19.6...100
復原點, rP [°C] -20...99.6
測量值起點 [°C] -20...76
測量值終點 [°C] 4...100
頻率起點,FSP [°C] -20...76
頻率終點,FEP [°C] 4...100
頻率終點, FrP [Hz] 1...10000
精度/偏差
流量監控
精確度(在測量範圍) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
重複精度 ± 0,2 % MEW
溫度監控
精確度 [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
溫度係數 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2
反應時間
流量監控
反應時間 [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
阻尼過程值dAP [s] 0...5
溫度監控
響應時間T05 / T09 [s] 5,7 / 86
軟體/編程
診斷功能 流量方向檢測; 信號質量
介面
通信接口 IO-Link
傳遞類型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1.3
SDCI標準 IEC 61131-9: 2013-07
外形 Identification and Diagnosis (0x4000)
必需的mater port type A
類比製程數據 3
二位輸出製程數據 2
處理周期最小值 [ms] 9.6
IO-Link process data (cyclical)
功能 位長
累加器 32
流量監控 32
溫度監控 32
狀態 4
輸出 1 1
輸出 2 1
支援DeviceID
運行方式 DeviceID
default 1461
工作條件
環境溫度 [°C] -20...60
存儲溫度 [°C] -25...80
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容
DIN 61326-1:2021
CPA認證
型號 002US
準確度等級 1,5
抗衝擊
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [年] 160
UL認證
UL認證編號 I033
文件數量UL E174189
承壓設備指令 可應用於第2組流體; 根據需求流體組1的液體
機械技術數據
重量 [g] 1180
安裝方式 入口管長度 5xDN; 出口管長度 1xDN
材質 外殼: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 顯示: PFA; 密封圈 顯示: FKM; 連接件: POKAN
材質(潮濕部件) 測量距離: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 製程連接密封: Centellen 扁平密封圈
製程連接 G 2 DN50 外螺紋
潮濕部件的表面特性Ra/Rz 1.25 µm
顯示器/操作件
顯示
彩色顯示 1,44", 128 x 128 像素
開關功能 2 x LED, 黄色
診斷 1 x LED, 三色
顯示單位 l/min; l/h; m³/h; m/s
附件
供貨範圍
扁平密封圈 2, Centellen
包裝説明書
注釋
注釋
MW = 測量值
MEW = Final value of the measuring range
僅兩路輸出之一有脈衝量和累加值信號
精確度符合於整個應用區域
包裝單位 1 件數
電氣連接
連接 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的
圖表
注意壓力損失
更低的環境溫度
1 環境溫度
2 介質溫度