Датчики тиску / Вакуумні датчики
- Датчики та перетворювачі з вбудованою оцінкою
- Спеціально для застосування у гігієнічному середовищі
- Захист від перевантажень за струмом і довготривала стабільність
- Діапазон вимірювання -1...600 бар
- Варійоване приєднання до процесу за допомогою адаптерів
Датчики тиску
ifm пропонує широкий асортимент електронних датчиків тиску, які відповідають вимогам різноманітних промислових застосувань. Керамічно-ємнісна вимірювальна комірка, випробувана мільйони разів, доповнюється вимірювальною коміркою з нержавіючої сталі з тонкоплівковими або товстоплівковими дротяними тензодатчиками (серії PK, PV, PT) і п’єзорезистивною технікою вимірювання (для пневматичних застосувань ).
Усі пристрої мають міцний корпус і не потребують рухомих частин, таких як поршні чи пружини. Результат: Датчики надзвичайно стійкі до ударів і вібрацій і працюють без будь-якого зносу або обслуговування.
Перевірена керамічно-ємнісна вимірювальна комірка стійка до корозії та стабільна протягом тривалого часу. Це забезпечує стабільну та тривалу точність виміряних значень. Датчики стійкі до динамічних стрибків тиску та гарантують високу стійкість до перевантажень навіть у разі екстремальних стрибків тиску, які виникають, наприклад, при швидкому закриванні клапанів.
Пристрої з дротяним тензодатчиком у товстоплівковій технології на вимірювальній комірці з нержавіючої сталі вирізняються дуже компактною та міцною конструкцією. Їх можна використовувати практично у всіх промислових сферах. Зварна вимірювальна комірка з нержавіючої сталі без будь-яких ущільнювачів забезпечує високий ступінь безпеки, зокрема для застосувань із тиском газу до 600 бар, а також у техніці кондиціонування повітря та холодильної техніки, де використовуються агресивні холодоагенти (фреони).