Датчики нахилу
- Датчики для статичного та динамічного вимірювань
- Доступні кутові діапазони до 360°
- Виконання з 1 або 2 осями
- Різні виконання з дуже високим ступенем захисту (до IP 69K)
- Залежно від типу датчика, виведення сигналу через різні інтерфейси
Датчики нахилу
Горизонтальне вирівнювання є важливою вимогою для надійної роботи установок і механізмів. Датчики нахилу призначені для визначення кутового положення або вирівнювання мобільного обладнання, оскільки вони вимірюють кут відповідного об’єкта по відношенню до сили тяжіння. Для встановлення не потрібні складні, складні механічні з’єднання, тому інтеграція датчика у відповідну програму надзвичайно проста. ifm надає датчики нахилу в різних версіях і з різними діапазонами вимірювання та ступенями точності залежно від вимог. Крім того, пристрої доступні з різними параметрами виходу, напр. CANopen, J1939 та IO-Link.