Модулі IO-Link
- Ефективне підключення бінарних датчиків до будь-якого майстру IO-Link
- Дані та передача енергії можлива також за допомогою неекранованого з'єднувального кабелю
- Добре видимі світлодіоди для відображення роботи, комутаційного стану та помилки
- Міцне виконання з герметичним корпусом для застосування у важких умовах експлуатації
- Міцні роз'єми М12 для підключення датчиків та приводів
Модулі введення для пристроїв IO-Link
До польових модулів за допомогою IO-Link можна підключити до восьми звичайних датчиків з перемикаючими виходами. Сигнали передаються на будь-який бажаний головний/ПЛК IO-Link через один неекранований з’єднувальний кабель M12. Це значно зменшує складність проводки, оскільки звичайне паралельне підключення кожного датчика або приводу до контролера більше не потрібне. Це також економить користувачеві велику кількість терміналів, розподільників, плат вводу/виводу та кабельних ліній. На відміну від шинних систем, IO-Link не потребує конфігурації чи адресації. Це спрощує налаштування. Чудова електромагнітна стабільність, широкий температурний діапазон, високий рівень захисту та міцний корпус кваліфікують пристрій для використання в суворих промислових умовах.