• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Рішення IIoT
  3. Апаратне забезпечення IIoT
  4. io-key
  5. AIK001

wireless IoT gateway

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

wireless IoT gateway

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

  • попередньо встановлений, СІМ-карта не потрібна
  • веб-панель для візуалізації та аналізу хмарних даних
  • email або текстове повідомлення у разі перевищення меж
  • IO-Link дані датчика надсилають прямо через мобільну мережу в хмарне сховище
  • Можна підключити два датчика з IO-Link
  • ce
Application
Application wireless IoT gateway with NarrowBand IoT data transmission; Sensor data collected and sent to the ifm cloud via radio transmission
Radio approval for EU/RED
Note on radio approval
The list of countries applying the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) can be found under “Downloads”.
Electrical data
Operating voltage [V] 18...30 DC
Current consumption [mA] < 1000
Power consumption [W] 8.6
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Operating frequency [MHz] NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM card onboard
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital outputs: 2
Outputs
Number of digital outputs 2
Max. current load per output [mA] 100
Software / programming
Parameter setting options dashboard display with alarm functions via email or text message
Interfaces
Communication interface IO-Link; Mobile networks; Bluetooth
Bluetooth
Transmission standard BTLE
Frequency band 2,4 GHz
Usage type service interface
IO-Link
Number of ports 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.1
Transmission type COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Mobile networks
Transmission standard NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Storage temperature [°C] -40...60
Max. height above sea level [m] 3000
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Vibration resistance
EN 60068-2-6
Shock resistance
EN 60068-2-27
Radio approval EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Mechanical data
Weight [g] 121
Materials housing: ABS
Displays / operating elements
Display
подача напруги 1 x LED, green
communication 1 x LED
IO-Link port 2 x LED
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - IO-Link
IO-Link Port 1 Connector: 2 x M12; coding: A
Electrical connection - подача напруги
Power Connector: 1 x M12; coding: A