• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Датчики давления

Датчики для подвижной техники

Компактные:
Преобразователи давления без дисплея и с аналоговым выходом
Прочные:
Измерительный элемент из нерж. стали и без уплотнения
Виброустойчивость и ударопрочность
Универсальные:
Deutsch, AMP или разъем M12
Всепогодные:
-40…125 °C температура среды
Быстрые:
Динамика срабатывания 2 мс
Для специфических применений:
Идеально подходят для применения в гидравлике подвижной техники

Неизменная точность и надёжность и при максимально допустимом давлении.

Датчики типа PU/РТ предназначены для применения в подвижной технике и особенно в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением. Высокая устойчивость к ударам и вибрации, высокая степень защиты, высокая устойчивость к ЭМС и соответствие с Е1, делает датчики PU/РТ особо подходящим для использования в подвижной технике. Разъёмы новых датчиков давления позволяют быструю и простую установку в подвижную технику. Датчики оснащены тонкоплёночной измерительной ячейкой, которая приварена прямо к резьбовому соединению. Эта технология гарантирует высокую точность в компактном корпусе под торцевой ключ 19мм и превосходное соотношение цены и качества.

Датчики для подвижной техники

• Преобразователи давления с разъемом DEUTSCH или AMP

Перейти к селектору