Другие продукты и принадлежности
Магнитные датчики
Устойчивость к перепадам давления: Рабочее давление до 500 бар, разрывное давление до 2000 бар |
Долговечность: Благодаря 10 миллионам циклов давления, датчик выдержит работать, так долго как цилиндр |
Прочный корпус: Корпус и чувствительная поверхность из нержавеющей стали толщиной 1 мм |
За полцены: В данном применении оснащение цилиндра двумя датчиками ifm обойдётся не дороже одного сравнимого датчика |
Экономия пространства: Длина корпуса 40 мм для узкопрофильных цилиндров |
Универсальные: Корпус M12 или M14, кабель или разъём M12, PNP или NPN, нормально открытый, нормально закрытый или дополнительный выход |
Надёжный мониторинг положения поршня
Устройства, основанные на магнитно-индуктивной технологии, которая обнаруживает только ферромагнитные металлы (напр. сталь штока поршня). Применяемый физический принцип действия позволяет изготовить корпус датчика толщиной до 1мм даже со стороны чувствительной поверхности датчика, что обеспечивает чрезвычайно долгий срок службы и высокую надежность.
Технология подключения ecolink
Герметичная: Инновационная концепция уплотнения обеспечивает высокую степень защиты IP 67 / IP 68 / IP 69K |
Защита от самопроизвольного ослабления: Пилообразный замок гарантирует, что гайка не раскрутится в случае удара или вибрации |
Без специального инструмента: Простой монтаж и демонтаж вручную |
Хорошо читаемая LED индикация: Исполнения с прозрачным черным кожухом для оптимальной видимости светодиодов, даже при ярком освещении |
Стандартизированный: Технология подключения соответствует стандарту M12 EN 61076 |
Надежное электрическое соединение для использования в подвижной технике
Превышение максимального момента затяжки невозможно: благодаря специальной конструкции механического упора, уплотнительное кольцо всегда правильно нагружено и, таким образом, правильно выполняет свою функцию. Пилообразный профиль защищает резьбовое соединение от ослабления в результате вибрации и ударов. Высокая степень защиты IP 67 / IP 68 / IP 69K, широкий диапазон температур от -40 до 90 °C, а также высококачественные материалы корпуса (высококачественная нержавеющая сталь, TPU) обеспечивают постоянное надежное подключение в тяжелых условиях эксплуатации, например, солевой туман, масло, консистентная смазка.
Хорошо видимый: инновационное исполнение и чёрная полупрозрачная изоляция обеспечивают, даже при ярком свете, лучшую видимость светодиодов, чем исполнения с прозрачной изоляцией. Это важная предпосылка, для того, чтобы в любое время следить за работой завода и быстро реагировать в случае возникновения проблем.
RFID
Все в одном: Антенна, оценка и интерфейс CANopen / CAN J1939 в одном компактном корпусе М18 или М30 |
Нечувствительная: Увеличенный температурный диапазон от -40 до 85 °C |
Разрешенная: Сертификат соответствия e1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством) |
Прочная: Оптимизирована для наружного использования с IP 67 и IP 69K, устойчивая к механическим ударам в соответствии с EN60068-2-27, устойчивость к вибрации в соответствии с EN60068-2-64 |
Совместимая: Протокол CANopen, оптимизированный для использования в сочетании с ifm контроллерами ecomatmobile |
Надежное решение задач идентификации
Прочные и компактные RFID приборы с интерфейсом CANopen были разработаны для задач идентификации в сельскохозяйственной, коммунальной и строительной технике. Они автоматически обнаруживают различные приложения и настраивают соответствующие параметры в контроллере. Автоматическая идентификация упрощает создание специфических настроек системы. Информацию о периодичности технического обслуживания и времени бесперебойной работы оборудования можно генерировать и сохранять, так как контроллер автоматически обнаруживает с какого времени и как долго используется специфическая настройка. Простои сокращаются на минимум, производительность повышается.