Новото поколение вихрови сензори
Аналогов и превключващ изход, както и IO-Link
Радарен сензор за тежки условия на околната среда и метеорологични условия
Универсален IO модул за IO-Link
Интегриране на измервателните сонди директно в IO-Link
Модул за управление за RGBW LED светлинни ленти
I/O модули за PROFINET и EtherNet/IP
Мехатронни сензори за поток, предназначени за масла
Сензорът за налягане PQ Cube поставя нови стандарти
Безопасни енкодери за мобилни машини
Прецизно измерване на сгъстен въздух за ефективно управление на енергията
Пасивна повърхностна температурна сонда
Гъвкава LED лента в RGB и бяло
Адаптери за заваряване за резервоари
Миниатюрни индуктивни сензори с M8 конектор
Капацитивни бутони за управление на машината
Сензорът за влажност на маслото следи за качеството
Високопрецизен позиционер за промишлени клапани
O2U5: два визуални сензора в един
Гъвкава платформа за възприемане
Сензор за проводимост от полипропилен
Хигиеничен разходомер с IO-Link
Индуктивни сензори за високо прецизно вградено осигуряване на качеството
Позволява централизирано планиране на работата и поддръжката на мобилни машини, използвани по целия свят
Надеждна комуникация между допълнителното устройство и влекача
Аналоговият сигнал захранва дисплея
Точно измерване на дебита на вода и свръхчиста вода
Открива малки обекти с най-висока точност
Разделянето на автоматизацията и ИТ мрежата предпазва инсталацията от неоторизиран достъп отвън
Цифрови входни модули за PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT и Modbus TCP