• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Радарна технология
  2. Хигиеничен радарен сензор за нивото на пълнене

Радарен сензор за ниво: бърз и прецизен до 10м

Безпроблемен контрол на нивото в резервоарите

Радарният сензор за ниво LW2720 поставя нови критерии за скорост и точност. Като се започне с монтажа за рекордно кратко време: Стандартният кабел M12, бързата настройка на параметрите чрез IO-Link и големият избор на адаптери позволяват лесно и персонализирано стартиране непосредствено след получаването.

Например, когато се използва в резервоари, които могат да бъдат високи до 10 метра, сензорът LW2720 осигурява прецизно откриване на нивото дори в присъствието на бъркалки или измиващи глави. Той също така остава незасегнат от промяната на свойствата на носителя. Дори пълненето или изпразването на резервоари с голяма скорост се регистрира от радарния сензор благодарение на технологията с честота 80 GHz – бързо, с висока точност и без слепи зони.

LW27 в детайли

Предимства на продукта

Най-добра възможна производителност
Технологията 80 GHz позволява фокусирано и прецизно измерване на нивото, дори в затворени пространства.
Лесната настройка спестява разходи и време
Предварително окабелената технология за свързване M12 не само намалява риска от неправилно окабеляване. Необходима е само една стойност за настройка на параметрите, което също прави настройката бърза и лесна. Параметрите също могат да се задават удобно чрез нашето безплатно приложение moneo|blue и Bluetooth адаптера EIO330.
Принцип на безконтактно измерване
Принципът на безконтактно измерване предотвратява неизправности, причинени от залепване на носители или повреда от смесители. Дори условия на процеса като плътност, вискозитет, температура, налягане и pH не оказват влияние върху измерването.
Смущаващите структури се потискат от интелигентен алгоритъм
Смущаващите структури се потискат от интелигентния алгоритъм, минимизирайки настройката на параметрите и осигурявайки надеждно и безпроблемно измерване на нивото.
Корпус от една част от неръждаема стомана без никакво уплътнение и с хигиенен дизайн
Оптимална и дългосрочна издръжливост, за да издържа дори на редовни процеси на почистване. Без износване, причинено от чупливи уплътнения. Сертифициран за използване в хигиенни среди с клас на защита IP66/68 и IP69K.

Приложения

Допълнителни случаи на употреба

Научете повече за сензора LW27 от нашите клиенти. Компании в хранително-вкусовата промишленост говорят за предимствата, които хигиенният радарен сензор за ниво предлага в различни приложения.

Системна връзка

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Предаване на данни без загуби
    Цифрово предаване на измерването на нивото
  • Включете и работете
    Радарният сензор може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link - трябва да се зададе само един параметър. Настройката на параметрите може също да се извърши бързо и лесно през смартфона с помощта на нашето безплатно приложение moneo|blue и Bluetooth адаптер EIO330.
  • Дистанционна поддръжка
    Дистанционна поддръжка и настройка на параметрите чрез установени fieldbus системи, използващи IO-Link.
    • Не са необходими надстройки
    • Спестяване на разходи и повишена безопасност

Благодарение на IO-Link, инженерите, отговорни за управлението, могат да видят нивото на пълнене в контролера директно след инсталирането от разстояние няколкостотин километра. По този начин е възможна дистанционна поддръжка. Не е необходимо сложно програмиране.

персонал на ifm

ЧЗВ

Как се осъществява радарното измерване на нивото?

Технология

Устройството работи по метода FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Непрекъснато излъчване с честотна модулация)). Към средата се изпращат електромагнитни импулси в гигахерцовия обхват с постоянно променяща се честота между 77 и 81 GHz. Понеже предавателят променя непрекъснато честотата на предавания сигнал, има честотна разлика между предавания и отразения сигнал. Честотата на отразения сигнал се изважда от честотата на предавания в момента сигнал, което дава като резултат нискочестотен сигнал, пропорционален на разстоянието до нивото. Този сигнал се обработва допълнително, за да се получат бързи и надеждни измервания на нивото с висока точност.

Непрекъснато измерване на нивото на резервоари на CIP система с moneo RTM и радарни сензори

Принципът на безконтактно измерване на нивото с радар предлага много предимства за мониторинг на CIP система. Избягва се контакт със среди (киселини, основи) и нагревателни намотки, така че измерването да е независимо от температурата и плътността на средата. Тези предимства допълват осигуряването на качеството на CIP процеса на почистване.