• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Como a ifm garante a qualidade duradoura de seus produtos

Uma colaboradora da ifm inspeciona um produto ifm

"Produtos de alta qualidade e dados técnicos precisos são sagrados valores ifm."

Este princípio básico da filosofia empresarial ifm é vivido com entusiasmo por todos os colaboradores e se manifesta na garantia de 5 anos que a ifm oferece para todos os produtos de produção própria. Parece autoconfiante? Bastante. Mas estamos cientes da nossa alta garantia de qualidade, na qual asseguramos que cada dispositivo funcione sempre como deveria.

Gerenciamento de qualidade de acordo com a norma ISO 9001? Para nós, essa é uma boa base sobre a qual podemos construir nossos próprios padrões, critérios de qualidade e processos de inspeção.

Para obter resultados finais satisfatórios, é fundamental cumprir com esses critérios, processos e exigências continuamente do início ao fim. Começando pela compra, passando pelas inspeções de entrada de mercadorias, testes de estresse contínuos antes da produção em série, amostras aleatórias do processo de fabricação até a inspeção final. E o feedback de nossos clientes é constantemente incorporado à avaliação da qualidade e ao aprimoramento constante.

Como você vê: não é possível criar e garantir qualidade sem mais nem menos. Além dos melhores equipamentos de produção possíveis e de um laboratório de testes tecnicamente bem equipado, o fator humano também desempenha um papel decisivo: com experiência, intercâmbios regulares e muitos anos de know-how, garantimos que cada produto que você compra da ifm o convença. Desde o primeiro dia. Durante toda a vida do sensor.

O teste de 1.000 horas

Para garantir uma confiabilidade permanente, os nossos sensores são submetidos a testes rigorosos

O que seria do mundo sem normas? Menos comparável, menos confiável, menos preciso. Isso é certo. Mas e se você não quiser “apenas” ser comparável, mas sim seguro e preciso? Nesse caso, você define seu próprio padrão muito acima das especificações geralmente exigidas e, assim, cria um sensor que oferece seu melhor desempenho em todas as aplicações possíveis e, às vezes, até mesmo em aplicações inimagináveis. Permanentemente.

Como preparamos nossos sensores para isso? Começamos com um teste de intenso estresse:

  • Todo novo sensor deve primeiro sobreviver a 1.000 horas em uma montanha-russa de temperaturas sem sofrer danos, e isso antes mesmo de receber o selo de aprovação para poder ser produzido em série.
  • Na própria produção, também são realizados repetidos testes de desempenho em condições normais e extremas.
  • Testamos a resistência tanto em linha como aleatoriamente, mas também de forma mais excessiva, com máquinas especiais.

Dessa forma, garantimos que nossos produtos sempre atendam com sucesso as exigências que estabelecemos a eles e possam provar seu valore a você.