• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. ecomatmobile
  2. Kulma-anturit ja kallistusanturit

Kulma-anturit ja kallistusanturit

Anturit liikkuviin työkoneisiin

Luotettava:
CAN-liitäntä M12 pistokeliitännän kautta
Kestävä:
Tärinän- ja iskunkestävä
Sallittu:
E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
Kestävä:
Laaja lämpötila-alue -40...85 °C
Tiivis:
Hyvä tiiviysluokka (IP 67/ IP69K) vaativiin ympäristöolosuhteisiin

Monikierroskulma-anturit – asentojen ja pyörivien liikkeiden tarkka tunnistus

Monikierroskulma-antureita käytetään tarkkaan paikannukseen pyörivien liikkeiden yhteydessä. Kulma-anturin 1 kierros sisältää 4096 askelta. Vaihteeton järjestelmä käyttää Wiegand-ilmiötä mittausarvojen säilyttämisessä sähkökatkon aikana ilman paristotukea. Tämä tarkoittaa, että tarkka asema voidaan siirtää ohjausjärjestelmään ilman vertailupisteitä.

Kallistusanturit – kulmien ja asentojen tarkka mittaus

Koneen tai koneenosan vaakasuora tasaus on usein vaatimus luotettavalle toiminnalle. Kallistusanturit on suunniteltu kulma-asentojen tunnistamiseen tai liikkuvien työkoneiden tasaukseen. Kallistusanturit tuottavat suuren mittaustarkkuuden (kallistuskulma X- ja Y-akselien suhteen) koko ilmoitetulla kulma- ja lämpötila-alueella. Niissä on CAN-liitäntä (CANopen / SAE J1939) tai IO-Link.

Anturit liikkuviin työkoneisiin

• Kulma-anturit

Tuotehakuun

• Staattiset kallistusanturit

Tuotehakuun

• Dynaamiset kallistusanturit

Tuotehakuun