- ecomatmobile
- Sovelluksia
Liikkuvan kaluston sovellutukset
ifm:n ecomatmobile-sarjan ohjausjärjestelmät ja komponentit on suunniteltu erityisesti liikkuvissa työkoneissa tapahtuvaa käyttöä varten. Liikkuvan työkoneen tärkein osa on mobiilikontrolleri, jonka etuja ovat vapaa ohjelmoitavuus, tulojen ja lähtöjen konfiguroitavuus ja CANopen- ja SAE J1939 -protokollilla varustetut CAN-liitännät. Mobiilikäyttöön tarkoitetut kamerajärjestelmät valvovat luotettavasti toimintaa ja tausta-alueita.
Kameran kuvat ja prosessiarvot visualisoidaan käyttäjäystävällisillä dialogiyksiköillä, jotka tukevat myös korkealaatuista grafiikkaa. Tuotevalikoimaa täydentävät minikontrollerit, hajautettavat I/O-modulit, anturit ja diagnostiikka- ja huoltokomponentit.
Kaikissa laitteissa on erityinen kotelorakenne, joka on suunniteltu estämään kosteuden sisääntunkeutuminen. Sopivat pistokeliittimet ja liitäntäkaapelit takaavat täydellisen tiiviyden ulkoisia vaikutuksia vastaan.