• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες ροής
  2. Καινοτομίες προϊόντων

Καινοτομίες και προϊόντα - αισθητήρες ροής / ροόμετρα

Τα προϊόντα για την επιτήρηση της ροής και τη μέτρηση του ρυθμού ροής είναι τόσο ποικίλα, όσο και οι τομείς εφαρμογής τους. Οι αισθητήρες ροής της ifm προσφέρουν απαράμιλλα επίπεδα ποιότητας και στιβαρότητας.

Είτε για εφαρμογές στην αυτοκίνηση, τρόφιμα & ποτά, κινητά μηχανήματα εργασίας, ρομποτική, βιομηχανία νερού, είτε άλλους σκοπούς: Κάθε κλάδος έχει τις δικές του προκλήσεις και απαιτήσεις που η ifm ικανοποιεί πλήρως με τους αισθητήρες της.

Ο παρακάτω κατάλογος δείχνει τα νέα μας προϊόντα καθώς και τους αισθητήρες ροής που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην αγορά.

Μάθετε περισσότερα για τις εξαιρετικές ιδιότητες, το εύρος λειτουργιών, τα χαρακτηριστικά ποιότητας και την καινοτόμο δύναμη των οικογενειών προϊόντων στη σειρά αισθητήρων ροής της ifm.

Τρέχουσες καινοτομίες προϊόντων:

Αισθητήρας διάκενου αέρα για εργαλειομηχανές

Ο αισθητήρας διάκενου αέρα SDP ανιχνεύει την απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του αντικειμένου με σταθερή ακρίβεια και την παρουσιάζει ως απόλυτη τιμή. Ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και οι πιο μικρές αποκλίσεις της πραγματικής θέσης από την ονομαστική θέση. Αυτό εξασφαλίζει αδιάλειπτα την ποιότητα του προϊόντος σας.

Θερμιδομετρικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα στο υψηλότερο επίπεδο

Ο νέος θερμιδομετρικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Εκτός από έναν ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας, διαθέτει επίσης έναν αισθητήρα πίεσης επιτρέποντας στον χρήστη να διαβάζει τέσσερις τιμές διεργασίας ταυτόχρονα (ογκομετρική ροή, πίεση, θερμοκρασία και αθροιστής = μετρητής συνολικής ποσότητας) και να βελτιστοποιεί την παραγωγή.

Ακριβής ανίχνευση καθαρισμού υψηλής πίεσης

Στην τεκμηρίωση των διαδικασιών καθαρισμού και των εφαρμογών υψηλής πίεσης, η μηχανοτρονική αρχή μέτρησης με τον γρήγορο χρόνο απόκρισης αποτελεί την πρώτη επιλογή. Ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας και οι πολύπλευρες λειτουργίες διάγνωσης μέσω IO-Link μειώνουν τόσο το κόστος επιπλέον υλικού όσο και το κόστος συντήρησης.

Μετρητής πεπιεσμένου αέρα SDG

Ακριβής μέτρηση πεπιεσμένου αέρα από τη δημιουργία του μέχρι τον καταναλωτή

Ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα SDG είναι πραγματικά πολύπλευρος. Χάρη στους επιπρόσθετα ενσωματωμένους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας, ο χρήστης μπορεί να δει τέσσερις τιμές διεργασίας (ρυθμός ροής, πίεση, θερμοκρασία και συνολική κατανάλωση) με μια ματιά, το οποίο παρέχει πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του συστήματός του. Με μία ευρεία γκάμα inline αισθητήρων ακριβείας από DN8 έως DN250, η ifm καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμογών.