• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Η ασύρματη πορεία προς το Industry 4.0

Ποτέ άλλοτε η συλλογή και η χρήση σχετικών δεδομένων δεν ήταν τόσο σημαντική. Μόνο η βέλτιστη επίγνωση των μηχανών, των συστημάτων και του εξοπλισμού σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις για τη συντήρηση και τον έλεγχο της παραγωγής σας καθώς και να εφαρμόζετε μέτρα βελτιστοποίησης. Η ασύρματη επικοινωνία μέσω πλεγματοειδές Bluetooth σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο ενσωμάτωσης.

Οι δυνατότητες του πλεγματοειδούς Bluetooth

Η ασύρματη πορεία προς το Industry 4.0
Χρησιμοποιήστε το πλεγματοειδές Bluetooth για εκ των υστέρων τοποθέτηση συστημάτων, δημιουργήστε τις προϋποθέσεις για το Industry 4.0 και δημιουργήστε ένα πρόσθετο κανάλι επικοινωνίας χωρίς επιπρόσθετη καλωδίωση και χωρίς παρέμβαση στο σύστημα ελέγχου.
Ενσωματώστε έως και 50 συσκευές
Έως και 50 συσκευές IO-Link μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα πλεγματοειδούς Bluetooth. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να επεκτείνετε το σύστημά σας ανάλογα με τις ανάγκες.
Αξιολογήστε και χρησιμοποιήστε δεδομένα αισθητήρων στο IIoT
Τα δεδομένα αισθητήρων μπορούν εύκολα να αναγνωστούν με το πλεγματοειδές Bluetooth (MQTT/JSON) και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε μία εφαρμογή IIoT. Η πλατφόρμα IIoT moneo της ifm είναι ιδανική για αυτήν την εργασία. Η ενσωμάτωση είναι γρήγορη και εύκολη χωρίς κωδικό - σύνδεση και λειτουργία.
Ασφάλεια δεδομένων
Η προστασία με κωδικό πρόσβασης διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων σας.
  1. Αισθητήρες και ενεργοποιητές
  2. Προσαρμογέας πλεγματοειδούς Bluetooth
  3. PLC (προαιρετικά, η υπάρχουσα καλωδίωση διατηρείται)
  4. Σταθμός βάσης πλεγματοειδούς Bluetooth
  5. Εφαρμογές IIoT

Στοιχεία του συστήματος πλεγματοειδούς Bluetooth

Το πλεγματοειδές σύστημα Bluetooth αποτελείται από έως και 50 προσαρμογείς Bluetooth που μπορούν να συνδυαστούν με έναν σταθμό βάσης. Οι προσαρμογείς συνδέονται με αισθητήρες IO-Link (ανεξαρτήτως κατασκευαστή) και μεταδίδουν τα δεδομένα διεργασίας στον σταθμό βάσης μέσω Bluetooth. Εάν η βάση βρίσκεται εκτός της εμβέλειας ανίχνευσης ενός προσαρμογέα, ένας ή περισσότεροι προσαρμογείς ενεργούν ως ενδιάμεσοι και μεταβιβάζουν τις πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας το IoT Core και το MQTT/JSON της ifm, η βάση μεταφέρει τα δεδομένα του αισθητήρα στα επόμενα συστήματα IIoT.

Για παράδειγμα, στην πλατφόρμα IIoT moneo της ifm. Το moneo σας επιτρέπει να ενσωματώνετε τον σταθμό βάσης με λίγα μόνο κλικ, καθώς και να αποθηκεύετε, να αναλύετε και να επεξεργάζεστε τα εισερχόμενα δεδομένα. Αυτό σας προσφέρει μέγιστη ευελιξία και δυνατότητες επέκτασης.
Επιπλέον: Τα προεπεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν από το moneo με κατάλληλα βύσματα για συστήματα cloud ή μέσω MQTT και OPC UA.

Χρήσιμες πληροφορίες: Σε περίπτωση εκ των υστέρων τοποθέτησης, το σήμα SIO του αισθητήρα μεταδίδεται στον ελεγκτή χωρίς να αλλάζει.

Ενσωματώστε το πλεγματοειδές Bluetooth

Περιπτώσεις εφαρμογής

Εκ των υστέρων τοποθέτηση για αποτελεσματική επιτήρηση ενέργειας

Ένας κατασκευαστής προϊόντων φροντίδας χρησιμοποιεί αισθητήρες ροής σειράς SD της ifm σε διάφορα μέρη του συστήματός του για μέτρηση της κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα. Η επακόλουθη ανάλυση βοηθά τον πελάτη να εντοπίζει διαρροές ή φθορά του συμπιεστή σε πρώιμο στάδιο, να λαμβάνει μέτρα και να εξοικονομεί χρήματα.

Για τη μεταγενέστερη ενσωμάτωση των κατανεμημένων αισθητήρων στο IIoT, χρησιμοποιήθηκε το πλεγματοειδές σύστημα Bluetooth. Αυτό βοήθησε σημαντικά στη μείωση του κόστους του πελάτη για την εκ των υστέρων τοποθέτηση: Αντί να συνδέσει τους αισθητήρες στο επίπεδο IT χρησιμοποιώντας μεγάλες διαδρομές καλωδίων (πάνω από 30 μέτρα), το μόνο που έπρεπε να κάνει ο πελάτης ήταν να συνδέσει τους προσαρμογείς Bluetooth στους αισθητήρες IO-Link και να συσχετίσει τους προσαρμογείς με τον σταθμό βάσης. Η βάση μεταδίδει τα δεδομένα στην πλατφόρμα IIoT moneo για περαιτέρω ανάλυση πριν τα αποτελέσματα μεταφερθούν στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Παρακολουθώντας την υγεία του συστήματος

Για να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των μεγάλων ανεμιστήρων, ένας πελάτης από την αυτοκινητοβιομηχανία μετρά τις παραμέτρους δόνησης και την καμπύλη θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας αισθητήρες της ifm. Και οι δύο παράμετροι χρησιμεύουν ως βάση για τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις συντήρησης των ανεμιστήρων. Για τον σκοπό αυτόν, τα δεδομένα αξιολογούνται μέσω της πλατφόρμας IIoT moneo της ifm. Με βάση τις συλλεγμένες πληροφορίες μπορεί να εντοπιστεί έγκαιρα μία επικείμενη ζημιά και να αποτραπεί μία αστοχία του συστήματος. Επιπλέον, η αναγκαία συντήρηση μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Το πλεγματοειδές σύστημα Bluetooth χρησιμοποιήθηκε για την ενσωμάτωση των αισθητήρων στο επίπεδο IIoT. Καθώς απαιτούταν μόνο λίγη προσπάθεια, την υλοποίηση ανέλαβε ο πελάτης. Αποφεύχθηκαν οι μεγάλοι χρόνοι διακοπής λειτουργίας, η περίπλοκη καλωδίωση και το πρόσθετο κόστος για εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Πλεγματοειδές Bluetooth για προσωρινή και εύκολη επιτήρηση

Ένας πελάτης από τη βιομηχανία τροφίμων αναζητούσε μία ευέλικτη και προσωρινή λύση για να ανιχνεύει και να αξιολογεί ψηφιακά την εκφόρτιση των διαχωριστών και τις σχετικές αιχμές πίεσης. Χρειαζόταν μία λύση που θα ήταν απλή και γρήγορη στην εφαρμογή και θα επέτρεπε την εύκολη σύνδεση των μεταβαλλόμενων σημείων μέτρησης στο επίπεδο IIoT για τη συλλογή δεδομένων. Η χρήση του πλεγματοειδούς Bluetooth πληροί όλες τις παραπάνω αναφερόμενες προδιαγραφές του πελάτη. Ο προσαρμογέας Bluetooth μπορεί να βιδωθεί ευέλικτα στο επιθυμητό σημείο μέτρησης και, στη συνέχεια, οι τιμές διεργασίας μπορούν να μεταδοθούν στην εφαρμογή IIoT μέσω MQTT/JSON και να μετατραπούν σε πληροφορίες. Η επανακαλωδίωση δεν είναι απαραίτητη.

Βασιζόμενος στην πρώτη θετική εμπειρία και έχοντας πειστεί για τα οφέλη της ψηφιακής ασύρματης συλλογής δεδομένων, ο πελάτης σχεδιάζει τώρα να προσθέσει επιπλέον σημεία μέτρησης στο σύστημα, τα οποία θα μεταδίδουν μόνιμα τα δεδομένα στο επίπεδο IIoT μέσω πλεγματοειδούς Bluetooth.

Καλοί λόγοι για το Industry 4.0

Πότε το πλεγματοειδές Bluetooth είναι το σωστό σύστημα;

Το πλεγματοειδές Bluetooth είναι το σωστό σύστημα εάν θέλετε να μετεξοπλίσετε την υπάρχουσα εγκατάστασή σας που διαθέτει αισθητήρες IO-Link και να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του Industry 4.0. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα διεργασίας καταγράφονται και αξιολογούνται σε επίπεδο IT με την υποστήριξη λογισμικού και ότι οι σχετικές πληροφορίες εξάγονται για βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Χάρη στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία Bluetooth, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς πρόσθετη καλωδίωση και χωρίς παρεμβάσεις στην επικοινωνία μεταξύ του αισθητήρα και του ελεγκτή.

Συνήθεις ερωτήσεις

moneo blue: Η εφαρμογή

Η εφαρμογή για φορητή παραμετροποίηση και διάγνωση συσκευών IO-Link στην παραγωγή