• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

새로운 표준을 제시하는 PQ Cube 압력 센서

모든 코너에 견고함

PQ Cube의 견고함은 진공 그리퍼 및 기타 모든 공압 어플리케이션용으로 적합합니다. IP65 하우징, 황동 소켓 또는 정확하면서 먼지에 대한 내구성이 입증된 방진 및 방적 측정 셀 등 모든 것이 까다로운 산업 환경에서 영구적으로 사용할 수 있도록 디자인되었습니다.

TFT 디스플레이: 편리한 데이터 시각화

동시에 편안함과 타협하지 않았습니다. 1인치 TFT 디스플레이에서 모든 관련 데이터 및 정보를 명확하게 읽을 수 있습니다. 9개 언어로 제공되는 설치 Wizard가 셋업을 도와줍니다.