• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. moneo : la plate-forme IIoT
  2. Nos produits

moneo blue : L’application pour le paramétrage et le diagnostic des appareils IO-Link en production

La solution comprenant l'adaptateur Bluetooth et l'application pour smartphone ou tablette

Simplement vérifier l'état des capteurs et, si nécessaire, effectuer un paramétrage des capteurs et des maîtres IO-Link d'ifm ou enregistrer et visualiser les données process au cours de la production. Cette fonctionnalité est offerte par l'application gratuite moneo blue avec l'adaptateur Bluetooth d’ifm (EIO330) pour les maîtres IO-Link d’ifm.

Les valeurs process et les paramètres des appareils IO-Link, quel que soit le fabricant, sont réglés de manière simple et facile et les données process sont représentées par la vue en tableau ou en diagramme. Les détecteurs de position pour actionneurs (MVQ), les transmetteurs/capteurs de température (TCC/ TN2105), les capteurs de niveau (LR2050/ LR2750), les capteurs de niveau continu (LW2720) et les capteurs de vibration (VVB) sont réglés à l’aide d’un assistant et un affichage graphiquement adaptés à l’appareil.

Les données enregistrées au moyen de l'adaptateur Bluetooth peuvent être inspectées ou envoyées via l'App au format zip pour une évaluation ultérieure et visualisées dans une feuille de calcul, par exemple. Pour commencer, rendez-vous vite dans l’App store d’Apple ou d’Android. 

moneo blue - L'application pour l'adaptateur Bluetooth EIO330

  • Informatif et efficace :Vérifier les valeurs process et les événements de tous les appareils IO-Link connectés à un maître ifm et paramétrer les capteurs à l'aide d'une application gratuite (iOS et Android) lorsque vous êtes en déplacement.
  • Simple:Paramétrage graphique facile pour de nombreux capteurs.