• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Zrównoważony rozwój
  2. Raporty, certyfikaty i portale

Raporty, certyfikaty i portale

Tutaj znajdziesz przegląd najważniejszych dokumentów ifm (dotyczących zrównoważonego rozwoju). Oprócz certyfikowanych norm i broszur dotyczących zrównoważonego rozwoju, znajdziesz tu również portale obsługiwane przez ifm:

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Nasz czwarty raport na temat zrównoważonego rozwoju, w formie szerokiej aktualizacji raportu, jest wynikiem wielkiego zespołowego wysiłku kolegów, którzy włożyli w tą publikację swój entuzjazm i zaangażowanie. W tym roku części oświadczenia środowiskowego BMAS zostały również zintegrowane w raporcie zrównoważonego rozwoju. Oprócz naszego strategicznego podejścia i środków realizacji, ten raport zawiera nasz skorygowany program zrównoważonego rozwoju, przegląd różnych projektów i wywiadów z naszym managerem zrównoważonego rozwoju i utrzymania zasobów.

Życzymy przyjemnej lektury, czekamy na opinie i liczymy na współpracę w tworzeniu przyszłości, w której warto żyć.

Następna Aktualizacja dotycząca zrównoważonego rozwoju planowana jest na lato 2024 r.

Jakość i zrównoważony rozwój

Zarządzanie jakością jest bardzo skutecznie wdrażane w grupie ifm od momentu jej założenia. W 1993 r. DQS po raz pierwszy certyfikował system zarządzania jakością ifm – bez żadnych rozbieżności!
Obejmuje to również dowód na to, że spełniamy wymogi zezwolenia e1 Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA).

Innowacyjnie i bezpiecznie

Od r. 2012 w firmie ifm działa certyfikowany dla ISO/IEC system bezpieczeństwa informacji (ISMS), który zapewnia bezpieczeństwo danych i informacji w procesie konstrukcyjnym, produkcyjnym i sprzedażowym ifm. The historyczna ekspansja firm i certyfikowanych lokalizacji potwierdza ważność dla ifm stosowania i oferowania swoich procesów, infrastruktury, produktów i usług bezpiecznie.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Nasz system zarządzania ochroną środowiska, określany jako „Myśleć globalnie, działać lokalnie”, ma pomóc w zabezpieczeniu przyszłości naszej firmy i ma na celu ciągłą poprawę ochrony środowiska.

Dlatego też wiosną 2020 r. dokonaliśmy certyfikacji naszego długoletniego wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego w niemieckich oddziałach ifm electronic gmbh, ifm efector gmbh i ifm flexpro gmbh na zgodność z EMAS i ISO 14001. Oprócz tego, zakład ifm Ecolink w Polsce jest certyfikowany na zgodność z ISO 14001.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

„Pracownicy stanowią największą wartość każdej firmy” - zgodnie z tym cytatem z naszej filozofii korporacyjnej nasze lokalizacje w Niemczech ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh and ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland uzyskały w 2023 roku poprzez DQS certyfikację ISO 45001 dla naszego system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ciagle dążymy do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy naszych pracowników. Staramy się utrzymać poziom zerowy – Vision Zero - wypadków i chorób zawodowych w naszym środowisku pracy.

Misja w zakresie praw człowieka i środowiska

Nasze zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i zobowiązań środowiskowych.

Aby jeszcze bardziej sprecyzować naszą kulturę korporacyjną opartą na wartościach i spełnić wymogi ustawowe niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG), zarząd grupy ifm publikuje niniejszą deklarację misji dla wszystkich spółek należących do grupy ifm.

Firma ifm wyraźnie prosi wszystkie osoby, aby nie odwracały wzroku w przypadku ryzyka lub nawet naruszenia praw człowieka lub kwestii środowiskowych, ale aktywnie je zgłaszały. Przegląd procedury składania skarg można znaleźć w regulaminie procedury składania skarg zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG).