• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Kako ifm zagotavlja trajno kakovost izdelkov

Zaposleni v ifm, ki pregleduje izdelek ifm

»Visokokakovostni izdelki in natančni tehnični podatki so nesporna vrednost ifm.«

Vsi zaposleni so to vodilno načelo iz podjetniške filozofije družbe ifm strastno prenesli v prakso. To se kaže v 5-letni garanciji, ki jo ponujamo za vse izdelke, ki jih proizvaja ifm. Se to sliši pomirjujoče? Prav zares. Zavedamo se našega vrhunskega zagotavljanja kakovosti, ki zagotavlja, da bo vsak izdelek dolgoročno deloval tako, kot mora.

Vodenje kakovosti v skladu z ISO9001? Za nas je to dobro izhodišče za lastne standarde, standarde kakovosti in inšpekcijske postopke.

Za doseganje zadovoljivih končnih rezultatov je ključnega pomena, da se ta merila, postopki in zahteve upoštevajo neprekinjeno od začetka do konca. Začne se z nabavo, sledi pregled prejetega blaga, dolgoročni test izjemnih situacij pred serijsko proizvodnjo, naključni pregledi med proizvodnim postopkom in končno končni pregled. Povratne informacije naših strank se nenehno vključujejo v ocenjevanje kakovosti in nenehno izboljševanje.

Kot lahko vidite, ne morete ustvarjati in zagotavljati kakovosti s polovičnim srcem. Poleg najboljše možne proizvodne opreme in najsodobnejšega testnega laboratorija ima odločilno vlogo tudi človeški dejavnik: Naše izkušnje, redna izmenjava in dolgoletno strokovno znanje zagotavljajo, da vas bo prepričal tudi vsak izdelek, ki ga kupite pri ifm. Od prvega dne. Za celotno življenjsko dobo senzorja.

1000-urni preizkus

Da bi zagotovili trajno zanesljivost, so naši senzorji podvrženi strogemu predhodnemu testiranju.

Kakšen bi bil svet brez standardov? Nizka primerljivost, nizka zanesljivost in nizka natančnost. Pravilno. Kaj pa, če želite biti bolj primerljivi, zanesljivi in natančnejši? No, v tem primeru, boste nastavili svojo lestvico precej višje, kot je zahtevano v splošnih specifikacijah, in tako ustvarili senzor, ki bo zagotovil vrhunske zmogljivosti v vsaki možni in včasih celo nepredstavljivi uporabi. Neprekinjeno.

Kako pripravimo naše senzorje na to? Začnemo z intenzivnim obremenitvenim testom:

  • Vsak na novo razvit senzor mora najprej preživeti 1000 ur pri nizkih temperaturah brez poškodb, preden sploh prejme žig odobritve za serijsko proizvodnjo.
  • V proizvodnem procesu bodo izdelki večkrat testirani glede lastnosti pod običajnimi in ekstremnimi pogoji..
  • Njegovo odpornost bomo s posebnimi stroji testirali tako naključno, vendar tudi bolj prekomerno.

Tako nenehno zagotavljamo, da bodo naši izdelki uspešno izpolnjevali zahteve, ki jim jih nalagamo, in vas prepričali o njihovih vrhunskih lastnostih.