• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Датчик тиску з високоякісною керамічною вимірювальною коміркою

Надійний та не потребує технічного обслуговування

З боку процесу датчики тиску не потребують технічного обслуговування, оскільки вони не мають еластомерного ущільнення. Промивна та надійна керамічна вимірювальна комірка стійка до ударів тиску і вакууму, а також до впливу абразивних речовин. Крім того, датчик витримує температури середовища до 150 °С (максимум 1год.). Тому він особливо підходить для всіх поширених харчових застосувань.

Висока точність

Перетворювачі тиску PM16 і PM17 мають загальну точність 0,2 %. Крім того, температурна компенсація зі швидкими змінами температури (наприклад, у процесах CIP/SIP) була значно покращена. Таким чином, датчик підходить для всіх поширених харчових застосувань.

Гнучке кріплення

Датчики доступні з Triclamp для прямого встановлення, ущільнювальним конусом G1 і G1 Aseptoflex-Vario для встановлення з технологічними та зварювальними адаптерами в резервуарах і з ущільнювальним конусом G1/2 спеціально для встановлення в трубах.

Безкоштовний заводський сертифікат

На www.factory-certificate.ifm ви можете безкоштовно завантажити заводський сертифікат на кожен придбаний датчик тиску PM.

Додана цінність завдяки IO-Link

Передача даних без втрат
IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати при перетворенні виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних.

Прозорі процеси
Поточний тиск виводиться точно з максимально можливою роздільною здатністю через IO-Link. Це дозволяє легко стежити за процесом у будь-який час.

Просте налаштування
Датчик тиску можна швидко та легко налаштувати за допомогою ІТ-підключення, наприклад moneo, використовуючи IO-Link.