• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

мобільний IoT шлюз для глобального обміну даними

Інтерфейс між машиною і людиною

Мобільний IoT шлюз - це діалоговий інтерфейс між мобільною машиною і хмарним рівнем. Через Ethernet інтерфейс, а в майбутньому також через CAN, шлюз передає всі необхідні дані з транспортного засобу в хмару через мобільну мережу або WLAN.
Сам шлюз також може передавати інформацію про прискорення і нахил, а також дані про положення.

Ефективне планування технічного обслуговування та експлуатації

Мобільний IoT шлюз налаштовується за допомогою IoT пакету від ifm, який можна використовувати безкоштовно. Дані та інформація потім можуть відображатися і оброблятися в центральній системі управління машинами на базі ІТ. На IoT порталі, який також доступний в пакеті IoT, ви можете, наприклад, постійно стежити за поточним станом ваших машин за допомогою вільно конфігурованих приладових панелей.

Це означає, що вимоги до технічного обслуговування можуть бути виконані швидко і цілеспрямовано, скорочуючи час простою до мінімуму. Крім того, через мобільну мережу можна імпортувати конфігурації машин для конкретних застосувань або оновлення програмного забезпечення. Завдяки супутниковому позиціонуванню місцезнаходження машини можна точно визначити в будь-який момент. Для спрощення локального обслуговування доступ до шлюзу також можна отримати через WLAN або Bluetooth.