• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Безперервна передача через польову шину

Ethernet модулі для польових застосувань

Децентралізовані DI модулі служать шлюзом між бінарними датчиками та польовою шиною. Це означає, що бінарні сигнали перемикання в польових умовах можуть передаватися безпосередньо через польову шину. У топології польової шини додаткові системи передачі не потрібні.

Міцний і постійно герметичний

Модулі ifm є ідеальним вибором навіть у найскладніших умовах: Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVC та EVF.
Технологія ecolink гарантує надійні, стійкі до проникнення з'єднання M12 з'єднувальних кабелів.

Розширення сімейства IO-Link майстрів модулями цифрового входу

Ethernet модулі є ідеальним доповненням до сімейства ifm IO-Link майстрів. Вони мають однаковий дизайн, конфігурацію портів і стандартизовані з’єднання M12.

Інтегрована функція лічильника для застосувань із високочастотними лічильниками

Імпульси датчиків підраховуються всередині модуля і циклічно передаються до ПЛК у вигляді лічильника пакетів. Це забезпечує точний підрахунок, на який не впливає час циклу ПЛК.

Потужне джерело напруги

Для подачі напруги модулі мають А-кодований роз'єм M12 з 1 x 4 A та L-кодований роз'єм M12 з 2 x 16 A, включаючи функцію послідовного з'єднання.

Продукти