You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores magnéticos

Detectores magnéticos

  • Detección fiable también a través de metales no magnetizables
  • Diseños en forma de cilindro o paralelepípedo
  • Diseños de dimensiones reducidas con distancias de conmutación muy amplias de hasta 100 mm
  • Elevada resistencia mecánica en caso de golpes y vibraciones
  • Montaje a ras o no a ras en metales no magnetizables

Detectores magnéticos

Los detectores magnéticos se utilizan para la detección de posiciones sin contacto y sin desgaste. Se utilizan en todas aquellas aplicaciones donde se requieren alcances muy amplios. Dado que los campos electromagnéticos atraviesan todos los materiales no magnetizables, los sensores detectan imanes, p.ej. a través de acero inoxidable, aluminio, plástico o madera.