Sensores ultrasónicos
- Detección sin contacto independientemente del color, de la transparencia o de las características de la superficie del objeto
- Rango de detección muy amplio
- Ajuste intuitivo del rango de detección pulsando un botón o a través de IO-Link
- Con salida de conmutación programable y salida analógica escalable
- LED bien visible para indicar el estado de conmutación y el eco
Sensores ultrasónicos
Los sensores ultrasónicos se utilizan para la detección eficaz de posiciones y la exacta medición continua de distancia con fluidos líquidos, sólidos y en polvo. Estos equipos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calculada mediante medición del tiempo de vuelo. La detección sin contacto se efectúa independientemente del color, la transparencia, el acabado de la superficie o el grado de brillo del objeto. De esta forma se detectan eficazmente, por ejemplo, los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado o las bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria.
En entornos con mucha suciedad, polvo o niebla, los equipos también detectan los objetos de forma fiable y sin fallos.
Los sensores ultrasónicos de ifm ofrecen, en un diseño compacto, una zona ciega especialmente pequeña, largo alcance y una alta resolución.
La gama de productos incluye equipos con salida de conmutación programable, salida analógica o una combinación de ambas salidas. El ajuste de la función de salida, de los puntos de conmutación y del rango de medición se efectúa de manera intuitiva, en función de la variante, pulsando un botón directamente en el equipo o conectando la entrada teach al suministro de tensión (teach mediante cable).
Además también están disponibles sensores que pueden parametrizarse también mediante IO-Link, p. ej., con una interfaz USB. El software moneo permite visualizar, transmitir y archivar los conjuntos de parámetros.