You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. IO-Link
  3. Módulos IO-Link

Módulos IO-Link

  • Para la conexión sencilla de sensores binarios a tantos maestros IO-Link como se desee
  • Transmisión de datos y de energía posibles también con cable de conexión sin apantallamiento
  • LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
  • Versión muy robusta con encapsulado integral para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores

Módulos de entradas para equipos IO-Link

Con IO-Link pueden conectarse hasta ocho sensores convencionales con salidas de conmutación a los módulos de campo. Las señales se transmiten a través de un solo cable M12 no apantallado a un maestro IO-Link cualquiera o a un PLC. Ello permite reducir el cableado drásticamente, ya que el conexionado paralelo convencional desde cada sensor hasta el controlador ya no es necesario. De este modo, el usuario se ahorra un buen número de bornes, cajas de distribución, tarjetas de entrada y salida y marañas de cables. Al contrario que los sistemas de bus, IO-Link no requiere ninguna configuración ni direccionamiento, lo cual facilita la puesta en marcha. La elevada resistencia CEM, el amplio rango de temperatura, el alto grado de protección y la robusta carcasa permiten su utilización en entornos industriales agresivos.