You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. IO-Link
  3. IO-Link - alimentación de tensión

IO-Link - alimentación de tensión

  • Diagnóstico de si se ha disparado un fusible y de qué fusible se trata
  • Diagnóstico de la causa de activación
  • Restablecimiento descentralizado de las vías de corriente activadas
  • Medición de tensión y corriente

IO-Link: suministro de tensión

Los componentes de control modernos y descentralizados deben alimentarse con una tensión de 24 V CC.

Para ello ofrecemos soluciones que pueden instalarse en un armario de control central y componentes que pueden instalarse directamente sobre el terreno sin armario de control.

Todas las soluciones se caracterizan por el uso de una interfaz IO-Link.
A través de esta interfaz se puede acceder a información de diagnóstico importante, por ejemplo, si se han disparado los fusibles y cuáles han sido, o el sistema de control puede activar y desactivar específicamente componentes del sistema.