You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. IO-Link
  3. IO-Link - pantallas / señalización

IO-Link - pantallas / señalización

  • Visualización inteligente del estado en un diseño moderno
  • Innovadores conceptos de visualización gracias a IO-Link
  • Visualización descentralizada de los valores del proceso
  • Supervisión y conmutación descentralizadas

IO-Link: pantallas / señalización

IO-Link ofrece la posibilidad de transmitir información de control al sensor y viceversa, lo que abre nuevas posibilidades.

Los valores de los sensores se pueden mostrar y visualizar muy fácilmente de forma descentralizada.

Y ahora también se pueden visualizar los estados de la máquina de una forma completamente nueva gracias a los LED RGB.