Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC009S
SmartLine SafetyModul
Módulo AS-Interface para armario eléctrico
AC009S
SmartLine SafetyModul
- Para la conexión de interruptores de seguridad mecánicos a la interfaz AS-i
- Con dos entradas de seguridad y supervisión de cortocircuitos de cables
- Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
- Cableado sencillo y rápido por medio de bornes roscados
- Diseño especialmente compacto
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Montaje en armarios eléctricos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 250 |
Corriente máxima total [A] | 6; (carga resistiva) |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas relé: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2; (2 x Sicherheitseingang) |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (DC) |
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i |
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 100 |
Corriente de entrada alta [mA] | 10 |
Protección contra cortocircuitos para las entradas digitales | sí |
Salidas
Rango de tensión DC [V] | 24; (Las salidas O3 + O4 deben ser alimentadas de dos en dos con la misma tensión. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Rango de tensión AC [V] | 10...240; (Las salidas O3 + O4 deben ser alimentadas de dos en dos con la misma tensión. 2 x 240 V AC) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 6000; (carga resistiva) |
Número de salidas relé | 2 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Separación galvánica | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | < 80 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 80; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 |
Grado de protección | IP 20 |
Grado de suciedad | 2 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma | EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000 |
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos |
|
||
---|---|---|---|
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
||
PFH [1/h] | 4E-09 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccionamiento AS-i | toma de direccionamiento | |||||||||||||||
Modo de direccionamiento ampliado | no | |||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.B.E | |||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | B.E | |||||||||||||||
Certificado AS-i | 62001 | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 216,5 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje en carril DIN |
Materiales | PC-GF20 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | conectores: 4 x ; espaciado entre contactos: 5,0 mm |
---|