- Productos
- Accesorios
- Accesorios para AS-Interface
- Unidades de direccionamiento y de diagnóstico
- AC1154
Unidad de direccionamiento AS-Interface
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
Unidad de direccionamiento AS-Interface
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
- Para el direccionamiento sencillo y/o la programación de esclavos AS-i
- Visualización de todos los esclavos conectados al bus
- Leer y escribir datos y parámetros de esclavo
- Lectura fácil de los mensajes de error
- Pantalla LCD para visualizar el modo de funcionamiento y la dirección de los esclavos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | Puesta en marcha y diagnóstico |
---|
Datos eléctricos
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
---|
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|
Condiciones ambientales
Grado de protección | IP 20 |
---|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 |
---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | sí |
Datos mecánicos
Peso [g] | 445 |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |