- Productos
- Comunicación industrial
- Fuentes de alimentación y controladores AS-Interface
- Fuentes de alimentación AS-interface
- AC1212
Suministro de corriente AS-Interface
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
Suministro de corriente AS-Interface
AC1212
PowerSupply 230VAC 2x4A
- Suministro de corriente fiable para módulos, sensores y actuadores
- Elevada inmunidad a parásitos y reservas de potencia suficientes para compensar los picos de tensión
- Desacoplamiento seguro de fuentes de interferencia del suministro primario
- Diseño especialmente compacto
- Calentamiento reducido del armario eléctrico gracias a un elevado rendimiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Frecuencia nominal AC [Hz] | 47...63 |
Rango de tensión de entrada AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 500 |
Tensión de salida AS-i [V] | 29,5...31,6; (según MBTP) |
Número de circuitos de salida | 2 |
Corriente de salida AS-i [A] | 4 |
Ondulación residual máx. [mV] | 50 |
Protección externa de entrada | > 10 A |
Fusible [A] | 8; (no accesible) |
Reducción de potencia [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Pérdida de potencia (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30 |
Pérdida de potencia con marcha sin carga [W] | 4 |
Desacoplo de datos integrado | sí |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Resistente a sobrecargas | sí |
Posibilidad de conexión en paralelo de salidas | no |
Posibilidad de conexión en serie de salidas | no |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 23 |
Parámetros AS-i
Certificado AS-i | 21901 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 1263,5 |
---|---|
Materiales | aluminio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2.5 mm² |
---|