- Productos
- AC1305
Campo de aplicación
Aplicación | controlador descentralizado; Pasarela PROFIBUS DP |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Resistencia de aislamiento [V] | 500 |
Consumo de corriente [mA] | < 500 |
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 10 |
Potencia absorbida máx. [VA] | 10 |
Cantidad de maestros AS-i | 1 |
Separación de potencial | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | RS232; PROFIBUS |
---|
Estándar de transmisión | EN 50170 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 12 MBaud | |
Protocolo | Profibus DP | |
Tipo de utilización | transmisión de datos | |
Nota sobre las interfaces |
|
Número de interfaces RS232 | 1 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 9600...115200 Baud | |
Tipo de conector | RJ11 | |
Tipo de utilización | programación | |
Nota sobre las interfaces |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 |
Grado de protección | IP 20 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.1 |
---|---|
Perfil maestro AS-i | M3 |
Certificado AS-i | 61103 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 544,4 |
---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
Materiales | aluminio; chapa de acero galvanizado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|