- Productos
- Comunicación industrial
- Componentes de bus de campo
- Pasarelas AS-Interface con funcionalidad de PLC
- AC1356
Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Con interfaz de bus de campo y PLC integrados
- Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
- Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
- Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
- Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: AC1412 Comparador de productos: AC1356 / AC1412 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Aplicación | controlador descentralizado |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento [V] | 500 |
Consumo de corriente [mA] | < 400 |
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 10 |
Potencia absorbida máx. [VA] | 10 |
Cantidad de maestros AS-i | 2 |
Separación de potencial | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protocolo | CAA |
---|
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | Modbus TCP |
Tipo de utilización | programación |
Velocidad de transmisión | 12 MBaud |
---|---|
Protocolo | Profibus DP |
Tipo de utilización | transmisión de datos |
Número de interfaces RS232 | 1 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 9600...115200 Baud | |
Tipo de conector | RJ11 | |
Tipo de utilización | programación | |
Nota sobre las interfaces |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 |
Grado de protección | IP 20 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Perfil maestro AS-i | M4 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 604,5 |
---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
Materiales | aluminio; chapa de acero galvanizado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|