- Productos
- AC1365
Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Con interfaz de bus de campo y PLC integrados
- Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
- Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
- Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
- Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: AC1411 Comparador de productos: AC1365 / AC1411 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Los artículos alternativos del tipo AC14 pueden funcionar en modo de compatibilidad (AC1366) con el GSD del AC13.
Campo de aplicación
Aplicación | controlador descentralizado; Pasarela PROFIBUS DP |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento [V] | 500 |
Consumo de corriente [mA] | < 500 |
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 10 |
Potencia absorbida máx. [VA] | 10 |
Cantidad de maestros AS-i | 1 |
Separación de potencial | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | RS232; PROFIBUS |
---|
Estándar de transmisión | EN 50170 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 12 MBaud | |
Protocolo | Profibus DP | |
Tipo de utilización | transmisión de datos | |
Nota sobre las interfaces |
|
Número de interfaces RS232 | 1 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 9600...115200 Baud | |
Tipo de conector | RJ11 | |
Tipo de utilización | programación | |
Nota sobre las interfaces |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 |
Grado de protección | IP 20 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Perfil maestro AS-i | M4 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 550 |
---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
Materiales | aluminio; chapa de acero galvanizado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|