- Productos
- Comunicación industrial
- Maestros AS-Interface
- SmartPLC: maestros/pasarelas AS-Interface
- AC1434
Pasarela EtherCAT AS-Interface con PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
Pasarela EtherCAT AS-Interface con PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- Con interfaz de bus de campo y PLC integrados
- Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
- Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
- Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
- Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | PLC estándar y/o pasarela AS-i/EtherCAT |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 500; (con alimentación externa: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Cantidad de maestros AS-i | 2 |
Separación de potencial | sí |
Salidas
Rango de tensión DC [V] | según MBTP |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protocolo | EtherCAT |
---|---|
Tipo de utilización | transmisión de datos; programación |
Velocidad de transmisión | 100 MBaud |
---|---|
Protocolo | EtherNet/IP |
Tipo de utilización | programación |
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | Modbus TCP |
Tipo de utilización | programación |
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | TCP/IP |
Tipo de utilización | programación |
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | UDP/IP |
Tipo de utilización | programación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 |
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 37 |
---|
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 |
---|---|
Perfil maestro AS-i | M4 |
Certificado AS-i | 97304 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 731,5 |
---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
Materiales | aluminio con revestimiento de polvo; chapa de acero galvanizado; PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2.5 mm² |
---|